Publicar produtos
UI GMV5 MINI
UI GMV5 MINI

    UI GMV5 MINI

    5.0 de 5 estrelas5.0(9 avaliações)
    A série GMV5 Mini combina discrição e eficiência. O seu baixo nível de ruído e tamanho reduzido, especialmente para unidades de ventilador único, tornam-no ideal para instalação em qualquer ambiente. A proteção Gold Fin e a elevada eficiência energética do compressor permitem uma utilização otimizada mesmo em condições extremas (-20ºC / +52ºC). De 12 a 14 kW, estas unidades podem ser ligadas a até 8 interiores, são 22% mais leves do que as de dois ventiladores e requerem até 60% menos carga de gás. Permutador de calor de alumínio com alta resistência à corrosão. As unidades podem operar em condições climatéricas extremas: de -5°C a +52°C no frio e de -20°C a +27°C no calor. Comunicação Modbus com alta resistência às interferências.
    Especificação
      • Versão monoventilador para espaços reduzidos
      • Até 9 unidades interiores
      • Até 300 metros de tubagem de ligação
      • Ampla faixa operacional
      • Modo silencioso
      • Alta eficiência energética
      • Proteção Gold Fin
      ModeloGMV5 MINI 121GMV5 MINI 141
      GMV5 MINI 160
      Código
      3IGR0049
      3IGR0072
      3IGR0052
      Ref. do fabricante
      GMV-121WL/C-T
      GMV-141WL/C-T
      GMV-160WL/C-T

      Modelo
      GMV5 MINI 120 3F
      GMV5 MINI 140 3F
      GMV5 MINI 160 3F
      Código
      3IGR0053
      3IGR0054
      3IGR0055
      Ref. do fabricante
      GMV-120WL/C-X
      GMV-140WL/C-X
      GMV-160WL/C-X

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGMV5-MINI
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosVRF - Unidades exteriores
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment