Publicar produtos
UI GMV5 PV

UI GMV5 PV

O primeiro sistema VRF do mundo com energia fotovoltaica direto. O GMV5 Solar possui um inversor incorporado, que é até 5% ou até 8% mais eficiente que os investidores externo. O PV GMV5 é compatível com a maioria painéis fotovoltaicos no mercado. As unidades internas são os dos GMV5 tradicionais. Não só não pode gerar custos de electricidade, como também pode voltar a colocar a electricidade na rede, contribuindo assim para a produção de energia verde e para a redução de emissões. Controlo centralizado para a gestão da produção e consumo de energia. Sistema de rede Multi-VRF inteligente baseado em tecnologia de CAN bus. As unidades podem funcionar em intervalos amplos: de -5°C a +52°C no frio e de -20°C a +24°C no calor. Outras vantagens: O MPPT (Maximum Power Tracking Technology) permite utilizar 98% de PV automaticamente. O PIMT (Power Integrated Management Technology) permite a administração inteligente de energia, analisa a relação entre a carga de CA e a radiação solar, ajusta automaticamente a estratégia de relacionamento da rede PV e CA. A mudança de um modo para outro leva entre 2,6 a 10 ms Mais de 40 patentes próprias.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGMV5-PV
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosVRF - Unidades exteriores
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment