Publicar produtos
Conduta alta capacidade BIG DUCT
Conduta alta capacidade BIG DUCT

    Conduta alta capacidade BIG DUCT

    Sistema split de condutas para instalações onde seja necessária uma alta capacidade de climatização. A unidade interna é capaz de atingir 250 Pa, o que permite uma enorme versatilidade de instalação.

    Pressão estática ajustável automaticamente até 250 Pa para condutas mais compridas que asseguram uma longa vida útil do motor do ventilador e uma difusão ótima do ar.

    O ventilador é ajustado de acordo com a pressão estática da conduta instalada.

    Todos os componentes incorporam tecnologia Inverter de alta eficiência.

    Permite uma instalação com uma distância de até 50 metros entre a unidade interior e a unidade exterior.

    Especificação
      • Pressão ajustável até 250 Pa
      • Componentes Inverter
      • Longas distâncias de arrefecimento
      ModeloBIG CDT 20BIG CDT 25
      BIG CDT 30
      BIG CDT 40
      Código
      3NGR3520
      3NGR3525
      3NGR3530
      3NGR3535
      Referencia de fabricante UI
      FGR20PD/DNA-X/I
      FGR25PD/DNA-X/I
      FGR30PD/DNA-X/I
      FGR40PD/D(2)NA-X/I
      Referencia de fabricante UE
      FGR20PD/DNA-X/O
      FGR25PD/DNA-X/O
      FGR30PD/DNA-X/O
      FGR40PD/D(2)NA-X/O


      ACCESORIOS OPCIONALES:

      • 3IGR9100 Control inalámbrico YAP1F
      • 3IGR9019 Receptor infrarrojos JS13
      • 3IGR9135 Control paro/marcha XK79
      • 3IGR9021 Control paro/marcha LE60-24/H1
      • 3IGR9106 Control centralizado CE52-24/F(C)
      • 3NGR9050 Modulo Comunicación Modbus E7


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPLIT-BIG-DUCT
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosVRF - KIT
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment