Publicar produtos
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
    Griesser

    External Venetian Blind Lamisol III

    4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lamisol® III está disponível em duas versões: como Lamisol® III 90 e como Lamisol® III 70 para condições de instalação estreitas. O Lamisol® III Reflect oferece várias posições de lâminas diferentes em uma: A zona inferior das persianas protege contra reflexos indesejados ao trabalhar com um monitor, a zona intermediária garante uma luz natural benéfica e a superior direciona a luz para o interior da sala e cria uma agradável sensação de espaço. Isso torna a luz do dia perfeitamente utilizável em todas as situações.
    Especificação
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • Familia de productoExternal venetian blinds
    • Grupo de produtosExternal venetian blind with profile slats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 11
    • Título OmniclassWindow Components 
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls