Publicar produtos
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
    Griesser

    External Venetian Blind Solomatic II

    Traduzido por Google,
    Solomatic® II está disponível em duas versões: como Solomatic® II 80 e como Solomatic® II 70 para condições de instalação estreitas. O sistema Solomatic® II Reflect oferece duas posições diferentes de lâminas em uma. A zona inferior das persianas protege contra reflexos indesejados ao trabalhar com um monitor. A zona superior direciona a luz para o interior da sala e garante uma agradável sensação de espaço.
    Especificação
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 440 - 4500 - Surface max.: 15m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 605 - 4845 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexternal_venetian_blind_solomatic_2
    • Familia de productoExternal venetian blinds
    • Grupo de produtosExternal venetian blind with profile slats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 11
    • Título OmniclassWindow Components 
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls