Publicar produtos
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
    Griesser

    Facade Awning Solozip II

    Traduzido por Google,
    Você está procurando um toldo de fachada que forneça o sombreamento solar necessário mesmo quando está ventando? Nosso sistema zip é exatamente o que você precisa! O fecho de zíper é soldado ao tecido, guiando o material nas elegantes e discretas guias cobertas ao longo de toda a altura – e segurando-o com segurança. Este sistema de zíper inteligente também funciona para grandes superfícies e oferece maior resistência ao vento ou ao mau tempo. O Solozip® II suporta até ventos de até 92 km/h. Selecione os seus toldos de fachada de uma das nossas duas coleções de tecidos contemporâneos com uma grande variedade de cores que o ajudam a integrar perfeitamente o seu sombreamento solar com o design da sua fachada.
    Especificação
    • BUILT-IN SYSTEM

      Solozip II Intro 95 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 3500

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 10.5m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      BUILT-IN SYSTEM / INSTALLATION SYSTEM WITH BOX

      Solozip II Intro 100 / Box 100 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 4000

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 12m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      Solozip II Intro 130 / Box 130 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk):  600 - 6000

      - Height (hl): 500 - 6000

      - Surface max.: 18m2

      Wind Classes:

      - 4-6

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafacade_awning_solozip_2
    • Familia de productoFacade Awnings
    • Grupo de produtosZip - Vertical Awning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniclassPowered Awnings
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls