Publicar produtos
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório Atrio 3 furos Tamanho L
Especificação
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Especificações técnicas
  • Ref.ª única20643000
  • Familia de productoAtrio
  • Grupo de produtosAtrio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores