Publicar produtos
Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
GROHE

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet

Traduzido por Google,
Rainshower Mono 310 Conjunto de chuveiro de parede projeção 422 mm, 1 jato
Especificação
  • composed of: Rainshower 310 shower head 1 jet GROHE PureRain jet wall arm projection 422 mm GROHE Water Saving (flow rate limited to 9.5 l/min) GROHE DreamSpray for a perfect spray every time SpeedClean anti-limescale system Inner Water Guide, internal channel dedicated to the passage of water that guarantees reliability over time suitable for instantaneous water heaters
Especificações técnicas
  • Ref.ª única22121KF0
  • Familia de productoRainshower Mono 310
  • Grupo de produtosRainshower Mono 310
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros