Publicar produtos
Linear Single Lever Shower Mixer
GROHE

Linear Single Lever Shower Mixer

Traduzido por Google,
O conjunto de acabamento de misturador de chuveiro monocomando GROHE Lineare é o toque final perfeito para o seu chuveiro. Fabricado na Alemanha, o GROHE Lineare usa perfis finos para criar uma estética sensual e minimalista, perfeita para banheiros com um toque cosmopolita. O design tátil convida ao uso, com o escudo de metal e a alavanca que exalam solidez, e o perfil fino (a placa de parede tem um diâmetro de 158 mm e uma profundidade de apenas 10 mm) encantará os entusiastas do design. Trabalhando com cartuchos de cerâmica, a tecnologia GROHE SilkMove permite o controle sem esforço do volume e da temperatura da água usando uma alavanca que opera de forma extremamente suave. O acabamento cromado GROHE StarLight durável e brilhante ficará como novo por muitos anos. Além disso, o escudo GROHE QuickFix com sistema de travamento e vedações ocultas é rápido e fácil de instalar. Deve ser combinado com o GROHE Rapido SmartBox (35600000). E fique tranquilo: esta solução combinada de cash-in é 100% garantida contra perdas.
Especificação
  • external part for built-in body GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 46 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology GROHE FastFixation installation system with hidden fixings metal plate adjustable up to 6° metal lever flow capacity: outlet B or C: 30 l/min.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única24063001
  • Familia de productoLineare
  • Grupo de produtosLineare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores