Publicar produtos
Essence Single lever sink mixer
GROHE

Essence Single lever sink mixer

Traduzido por Google,
Se você está procurando por perfeição funcional com um design atraente, esta torneira de cozinha é a ideal para você. Ela reúne uma série de recursos práticos em um visual elegante: o bico alto é perfeito para encher ou lavar recipientes altos e, graças às três opções de giro, oferece flexibilidade máxima para todas as suas tarefas na cozinha. O controle de temperatura e volume é rápido e fácil graças ao cartucho cerâmico GROHE SilkMove®. O acabamento cromado GROHE StarLight® torna-a extremamente fácil de limpar e a manterá com uma aparência deslumbrante por muitos anos. Ela vem com mangueiras de conexão flexíveis e instruções simples que tornarão a instalação rápida e sem complicações.
Especificação
  • mouth high 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° metal fixing set with integrated temperature limiter
Especificações técnicas
  • Ref.ª única30269000
  • Familia de productoEssence New
  • Grupo de produtosEssence New
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-30
  • Número de edição3
  • Altura (mm)300
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores