Publicar produtos
Essence Single lever basin mixer Size S
GROHE

Essence Single lever basin mixer Size S

Traduzido por Google,
Com um design cilíndrico e um lindo acabamento cromado GROHE StarLight, esta torneira GROHE Essence fará uma verdadeira declaração em seu banheiro. O bico de altura padrão parece flutuar sem peso acima da pia, deixando bastante espaço para escovar os dentes e lavar o rosto. O cartucho GROHE SilkMove integrado permite que você varie a temperatura e o volume da água de forma fácil e precisa. O sistema GROHE EcoJoy limita o consumo de água a 5,7 litros por minuto, mesmo com jato total. A prática haste de controle de resíduos pop-up permite que você opere os resíduos sem esforço para encher sua pia. O GROHE QuickFix Plus garante uma instalação sem complicações, especialmente porque a torneira tem um número limitado de componentes.
Especificação
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32898001
  • Familia de productoEssence New
  • Grupo de produtosEssence New
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-30
  • Número de edição3
  • Altura (mm)174
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa