Publicar produtos
SOLOLIFT2 - WC-3
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-3

4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Grundfos SOLOLIFT2 são estações elevatórias automáticas pequenas, compactas e prontas a instalar com potentes sistemas de corte integrados. Adequado para bombear águas residuais com fezes de residências particulares. A unidade é projetada de acordo com EN 12050-3.
Especificação
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOLOLIF2WC3
  • Familia de productoDomestic lifting station
  • Grupo de produtosDomestic lifting station
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMacerators
  • Número OmniClass23-27 17 23
  • Título OmniclassMacerator Pumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (40)