Publicar produtos
IT Standard - Porta de 1 Folha de Abertura Interior
SOSOARES

IT Standard - Porta de 1 Folha de Abertura Interior

Reflexo do aperfeiçoamento aos sistemas de batente, surge o sistema IT com uma secção de 56mm. Baseado no pressuposto de melhoramento das prestações térmicas e acústicas mas mantendo o fator competitivo, este sistema foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma excelente solução para obras de gama corrente, garantindo uma excelente relação qualidade/preço.
Especificação
  • Reflexo do aperfeiçoamento aos sistemas de batente, surge o sistema IT com uma secção de 56mm. Baseado no pressuposto de melhoramento das prestações térmicas e acústicas mas mantendo o fator competitivo, este sistema foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma excelente solução para obras de gama corrente, garantindo uma excelente relação qualidade/preço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGSS_IT_1_LEAF_DOOR_WITH_INTERIOR_OPENING
  • Familia de productoIT
  • Grupo de produtosDoors Aluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia