Publicar produtos
OS Pivotante - Porta 1 Folha OS58
OS Pivotante - Porta 1 Folha OS58
OS Pivotante - Porta 1 Folha OS58
OS Pivotante - Porta 1 Folha OS58
    SOSOARES

    OS Pivotante - Porta 1 Folha OS58

    4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Seguindo o conceito de janelas minimalistas para a arquitetura e de forma a ir ao encontro das necessidades dos seus clientes mais exigentes, a Sosoares desenvolveu o sistema Pivot minimalista para complementar a componente deslizante do SO. Assim é possível equipar a construção de uma linguagem coerente no que diz respeito aos frames. Especialmente concebido para grandes janelas, este novo sistema permite atingir o peso de 500Kg por folha.
    Especificação
    • Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSS_OS_PIVOT_1_LEAF_OS58
    • Familia de productoOS
    • Grupo de produtosDoors Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows