Publicar produtos
Hollow Clay Infill Block, 17 cm

Hollow Clay Infill Block, 17 cm

Traduzido por Google,
O sistema de telhado cerâmico PROCERAN cobre as espessuras de 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm e 25 cm, o que facilita a execução de uma importante faixa de espessuras de forjamento, onde suas características mecânicas e seu peso são inferiores aos de outras soluções , impactam fortemente nos cálculos estruturais, o que leva a uma significativa economia de material e mão de obra nos resultados desses cálculos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabovedilla-17
  • Familia de productoFloor slabs
  • Grupo de produtosBovedillas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)9.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay blocks
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction