Publicar produtos
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Arquivado

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabovedilla-17_M-P
  • Familia de productoFloor slabs
  • Grupo de produtosBovedillas Iron Joist
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)9.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCLaje
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay blocks
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction