Publicar produtos
AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

Traduzido por Google,

AP250-015
Cortina de privacidade para chuveiros horizontais e boxes de segurança.

Aplicação: Em uma emergência, é imprescindível que as roupas contaminadas sejam removidas o mais rápido possível. No entanto, os funcionários podem hesitar em tirar a roupa na presença de colegas de trabalho. Uma cortina de privacidade protegerá a privacidade do usuário e permitirá que ele se desvista enquanto o chuveiro estiver em funcionamento. A cortina possui um bolso onde um avental pode ser guardado.

Instalação: A unidade foi projetada para uso com chuveiros de emergência montados horizontalmente e estações de segurança combinadas independentes. Fornecida completa com trilho de aço inoxidável para montagem em tubulações verticais e horizontais. Todos os suportes e braçadeiras de montagem necessários estão incluídos.

Cortina: Cortina de poliéster branca com argolas para pendurar. Possui um prendedor para que possa ser guardada de forma organizada quando o chuveiro não estiver em uso. A cortina possui um bolso interno para guardar um avental para ser usado após a remoção das roupas contaminadas.

Opções disponíveis

  • APBF250-015 Igual ao anterior, exceto para instalação em chuveiros horizontais sem barreiras e estações de segurança.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-015
    Product TypeModesty Curtain Kit for Freestanding Combination Stations and Horizontal Drench Showers
    Application EnvironmentEngineered for industrial manufacturing plants, chemical processing facilities, refineries, workshops, and commercial laboratories where freestanding combination stations or horizontal showers are installed.
    Frame Rigidity & StructureFabricated entirely from corrosion-resistant Type 304 stainless steel. The framework includes heavy-duty structural pipe-clamp brackets designed to anchor securely around standard 1-1/4" IPS vertical safety station pipe profiles or horizontal overhead shower configurations.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is inherently waterproof, chemical-resistant, weather-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to guarantee rapid recognition during an incident.
    Mounting HardwareSupplied complete with stainless steel structural framing rods, adjustable mounting clamps, matching fasteners, and heavy-duty nylon curtain hanging rings for smooth, snag-free manipulation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular protective privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsTotal vertical height extends downward significantly to maximize coverage for an adult occupant standing at floor level beneath standard ANSI shower mounting heights ($82" - 96"$).
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary safety station installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to rapidly remove contaminated garments.
    Quality AssuranceStainless steel structural rods, pipe clamps, and grommet arrays are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsStainless steel support frame array, 1-1/4" IPS heavy-duty pipe-mounting clamps, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon curtain rings, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, combination station curtain, guardian equipment ap250-015, emergency drench privacy, pipe mounted curtain, industrial shower drape, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, chemical plant accessory, university lab privacy, refinery safety station, fire resistant curtain, chemical resistant drape, pipe clamp track, shower mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, steel frame curtain, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen, safety station wrapper, drench station barrier

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaap250-015-modesty-curtain-for-horizontal-showers-and-safety-stations
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States