G1902
Estação de segurança com lava-olhos, tigela de aço inoxidável
Aplicação: Lava-olhos combinado e estação de segurança para duche. Duas cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ fornecem uma torrente de água para enxaguar os olhos.
Chuveiro: Plástico ABS laranja de 10" de diâmetro.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera aberta IPS de latão cromado de 1". A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®. Fornecida com braço de acionamento de aço inoxidável e haste de tração de 29" de aço inoxidável.
Conjunto da Cabeça de Pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa anti-pó “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover as impurezas da água.
Tigela para lavagem dos olhos: aço inoxidável de 11-1/2".
Válvula para lava-olhos: Válvula de esfera aberta de 1/2" IPS em latão cromado. A válvula é fabricada nos Estados Unidos com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.
Tubos e Conexões: aço galvanizado Schedule 40. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.
Fornecimento: topo fêmea NPT de 1-1/4" ou entrada lateral.
Descarte: Saída fêmea NPT de 1-1/4". A saída pode ser posicionada em 9-1/4" ou 19-5/8" acima do piso acabado, invertendo os niples do tubo inferior.
Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
GC Acabamento revestido a pó em tubos e conexões galvanizadas. As cores disponíveis incluem laranja, amarelo, vermelho e verde.
Chuveiro em plástico ABS verde GRN .
Chuveiro em plástico ABS amarelo YEL .
Chuveiro SSH em aço inoxidável.
AP275-100 Luz elétrica e buzina de alarme A luz e a buzina de alarme solicitam assistência quando o lava-olhos/face ou o chuveiro é ativado.
AP250-015 Cortina de modéstia Cortina de modéstia para montagem em estação de segurança.
A válvula de mistura termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (tépida) conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |