G5026
Unidade de mangueira para lavagem de olhos/água, montada na parede
Aplicação: Lava-olhos/mangueira de dupla finalidade para montagem na parede. A unidade atende às provisões da ANSI Z358.1 - 2014 como lava-olhos e mangueira de irrigação. A unidade pode ser deixada no suporte de montagem para uso como colírio fixo, deixando as mãos do usuário livres. Alternativamente, a unidade pode ser removida para uso como mangueira para enxaguar qualquer parte dos olhos, rosto ou corpo do usuário.
Conjunto da Cabeça de Pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™ montadas lado a lado. Cada cabeçote possui uma tampa anti-poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover as impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula de aperto em latão forjado acionada por alavanca em aço inoxidável. A válvula possui assento de aço inoxidável substituível para durabilidade excepcional. O clipe de travamento se encaixa quando a alça é pressionada, proporcionando uma operação “mãos livres”. A válvula permanece aberta até que o clipe de travamento seja liberado.
Mangueira: mangueira de PVC reforçado de 8'. Pressão máxima de trabalho de 300 PSI.
Montagem: Suporte com clipes de mola para segurar a unidade na parede. Os clipes posicionam as cabeças de pulverização e o cabo voltados para a frente o tempo todo.
Antirrefluxo: Antirretorno de verificação dupla em linha instalado na entrada da mangueira (somente G5026BP). Observação: verifique com a autoridade do código a conformidade com o código de encanamento local.
Alimentação: Entrada macho tipo giratória 3/8" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada na água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Cobertura contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
Mangueira flexível de aço inoxidável FSH de 8 pés no lugar da mangueira de PVC.
VB Quebra-vácuo em linha para instalação entre a válvula e o cabeçote de pulverização.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (tépida) conforme ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de Revenimento para obter informações técnicas e de seleção de produto completas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |