Publicar produtos
G1201, EyeSafe-X Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

G1201, EyeSafe-X Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

Traduzido por Google,

G1201
Lava-olhos EyeSafe-X™ para montagem em torneira com válvula de controle de torneira

Aplicação: Os lava-olhos EyeSafe-X™ para torneira transformam qualquer torneira em um lava-olhos de emergência sem interferir no funcionamento normal da torneira. Uma unidade EyeSafe-X™ é ideal para uso com torneiras de bico flexível e pode ser instalada em qualquer pia, perto de onde acidentes possam ocorrer. Em uma emergência, a unidade é localizada e ativada rapidamente, fornecendo um suprimento ilimitado de água potável para enxaguar os olhos do usuário. A válvula de controle da torneira permite a ativação do lava-olhos com um único movimento, bastando puxar o botão para controlar o fluxo de água enquanto a torneira permanece aberta em uma temperatura predefinida.

Funcionamento: Ao contrário dos lava-olhos convencionais montados em torneiras, o G1201 oferece a possibilidade de ativar o lava-olhos com um único movimento. A unidade está equipada com uma válvula desviadora para o lava-olhos e uma válvula de controle separada para a torneira. Após a instalação da unidade na torneira, esta pode ser aberta e mantida ligada na temperatura predefinida. Para usar a torneira, o fluxo de água é controlado por uma válvula de esfera de um quarto de volta e um botão na parte inferior do lava-olhos. Para usar o lava-olhos, basta puxar o botão na parte frontal do dispositivo. Como a torneira está aberta, esta é a única etapa necessária para ativar o lava-olhos. A pressão da água mantém o lava-olhos em funcionamento, deixando as mãos do usuário livres. Para retornar ao funcionamento normal da torneira, pressione o botão ou feche a torneira.

Chuveiros: Os chuveiros são montados a 12,7 cm de distância um do outro e fornecem um fluxo de água suave e aerado. Os chuveiros são angulados para a frente e para dentro, em direção ao usuário. O ângulo dos chuveiros é ajustável para permitir cobertura total e evitar respingos. Fornecidos com tampas de proteção contra poeira para proteger os chuveiros.

Válvula para lava-olhos: Válvula desviadora em latão forjado.

Válvula de controle para torneira: Válvula de esfera de um quarto de volta com esfera de latão cromado, vedações moldadas em PTFE e alavanca de plástico.

Entrada: O corpo possui rosca fêmea de 55/64”-27. Fornecido com quatro adaptadores (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS e 13/16”-24) para instalação na maioria das torneiras comuns, incluindo torneiras de laboratório.

Saída: Equipada com arejador removível na parte inferior.

Garantia de Qualidade: Cada unidade é completamente montada e testada quanto à resistência à água antes do envio.

Importante: Os lava-olhos de encaixe na torneira destinam-se exclusivamente a serem utilizados como unidades suplementares, em conjunto com os lava-olhos fixos e instalados com encanamento no local de trabalho.

Os lava-olhos acoplados à torneira devem ser usados ​​somente com água fria ou morna. O uso de água quente pode causar queimaduras.

Deixar uma torneira aberta com a válvula de saída fechada pode causar a mistura da água quente e fria. As tubulações de abastecimento de água ou a torneira devem ser equipadas com válvulas de retenção para evitar essa mistura. Este aparelho não deve ser instalado em uma torneira com quebra-vácuo atmosférico, pois a válvula de controle da torneira a jusante do quebra-vácuo interferirá em seu funcionamento. A Guardian Equipment recomenda consultar as autoridades locais de normas de encanamento antes de instalar este aparelho.

Opções disponíveis

  • 250-046R Tampas de proteção contra poeira com sistema de flutuação (pacote com 2).


Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1201
    Product TypeEyeSafe-X™ Faucet-Mounted Emergency Eyewash with Faucet Control Valve
    Application EnvironmentEngineered for industrial, clinical, and educational laboratories where space constraints prevent the installation of a dedicated pedestal or wall-mounted safety station.
    Mechanism of OperationDirect screw-on faucet installation. The integrated diverter body features a pull-knob pin assembly. Pulling the knob outwards channels water under pressure directly up through the eyewash heads; pushing the knob back in restores standard downward faucet stream operation.
    Material ConstructionSolid forged brass housing with a premium polished chrome-plated finish for defense against chemical corrosion, heavy use, and tarnishing.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring adjustable spray head centers. Each head is equipped with an independent "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and particulate filters to protect the user's eyes from line debris.
    Spray Head AdjustmentHeads can be rotated manually by the installer to angle inward or outward, allowing the spray distance to customize safely to the specific geometric profile of different sink basins.
    Thread Interface FittingsSupplied standard with a 55/64"-27 female inlet thread profile. Kit includes (2) loose-shipped adapters to fit common faucet outlets: 15/16"-27 male thread and 13/16"-27 male thread.
    Faucet Control UtilityThe embedded control valve allows the faucet handles to remain completely turned "ON" to pre-blend hot and cold supply lines to an ANSI-compliant tepid temperature range ($60^\circ\text{F} - 100^\circ\text{F}$ / $16^\circ\text{C} - 38^\circ\text{C}$), without allowing water to constantly run down the drain while in standby mode.
    Flow Control RegulationInternal flow limiters deliver a steady stream across dynamic supply line pressures ranging between 30 and 90 PSI.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014 supplemental eyewash classification, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceThe diverter body casting, valve pin assembly, and dual spray heads are fully factory assembled and hydrostatically pressure tested prior to commercial retail packing.
    Included Accessories(1) 15/16"-27 male adapter, (1) 13/16"-27 male adapter, ANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, inspection tag
    Crucial Installation WarningFaucet-mounted eyewashes are classified as supplemental equipment under ANSI Z358.1. They must not be used as a substitute for a primary eyewash station if the primary hazard zone dictates dedicated 15-minute constant-flow operations. Faucets with pull-out spray spouts are not compatible.


    faucet mounted eyewash, eyesafe x eyewash, guardian equipment g1201, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, commercial kitchen eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1201-eyesafe-x-faucet-mounted-eyewash-with-faucet-control-valve
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosFaucet Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States