Publicar produtos
AP275-200 Combination Flashing Light and Alarm Horn for Safety Stations

AP275-200 Combination Flashing Light and Alarm Horn for Safety Stations

Traduzido por Google,

AP275-200
Luz intermitente combinada com sirene para postos de segurança.

Aplicação: Unidade combinada de luz intermitente e sirene de alarme para estações de segurança. A luz intermitente é ativada e a sirene de alarme soa em alto volume quando o lava-olhos ou o chuveiro de emergência são acionados. Ideal para uso em locais de grande circulação, aplicações industriais e áreas com baixa luminosidade ambiente.

Instalação: A unidade foi projetada para uso com estações de segurança combinadas e pode ser montada tanto no tubo vertical da estação quanto em uma parede adjacente à unidade. Requer alimentação elétrica de 120 volts e 0,48 ampères.

Sinal visual: Luz âmbar intermitente à prova de intempéries com lente resistente a estilhaços.

Sinal sonoro: A buzina à prova de intempéries emite um sinal sonoro distinto e urgente. O volume é predefinido em 100 dB a 3 metros de distância. Um parafuso de ajuste na parte frontal da buzina permite regular o nível de som emitido.

Interruptor de fluxo: Interruptor de fluxo à prova d'água de 1-1/4" IPS, unipolar e de dupla via, para instalação na linha de abastecimento de água da unidade de emergência. O interruptor detecta o fluxo de água quando o lava-olhos ou o chuveiro são acionados. O interruptor de fluxo deve ser instalado com a conexão em T na posição horizontal, o corpo do interruptor na posição vertical e a pelo menos 15 cm (6") da conexão mais próxima. O sentido do fluxo está marcado no corpo do interruptor.

Montagem: Fornecido completo com suporte para montagem em tubo vertical ou parede, caixa de junção e cabo flexível NEMA 4X de 1,5 m com tomada. Conexão elétrica por conta do cliente.

Garantia de qualidade: A unidade é totalmente montada, cabeada e testada em fábrica antes do envio.

Opções disponíveis

  • Alta tensão (HV) . A unidade foi projetada para 208-240 VCA a 50/60 Hz.
  • Interruptor SW para silenciar a buzina do alarme.

Modelo adicional

  • AP275-205 Igual ao anterior, exceto por possuir um interruptor de fluxo bipolar de dupla via para conexão ao sistema de monitoramento. Quando a unidade de emergência é acionada, a luz e a sirene são ativadas e um sinal elétrico é enviado para o local de monitoramento remoto.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP275-200
    Product TypeCombination Flashing Light and Alarm Horn System for Safety Stations
    Application ProfileEngineered for placement in high-traffic facilities, low-visibility zones, and vandal-prone spaces (e.g., educational environments). Instantly alerts coworkers when life safety drench fixtures are operating.
    Electrical Input Capacity120V AC, 50/60 Hz single-phase utility connection. Draws 0.48 Amps under full dual-signal operational load.
    Water Flow Switch1-1/4" IPS Single Pole, Double Throw (SPDT) waterproof flow switch featuring a 1-1/4" NPT female inlet. Designed to activate automatically when system demand hits 0.75 GPM (2.8 L/min) and reset when demand drops below 0.60 GPM (2.3 L/min).
    Flow Switch OrientationMust be installed directly in a horizontal water supply pipe run positioned upstream of the emergency safety station. The switch housing body must sit perfectly vertical and maintain at least 6" of linear clearance from the nearest pipe fitting or elbow.
    Visual Beacon SignalWeatherproof, high-visibility amber flashing strobe light sheltered under a high-impact, shatter-resistant protective lens module.
    Audible Horn SignalWeatherproof industrial alarm horn delivering a distinctive, urgent audio pattern. Factory preset output is measured at 100 dB at a distance of 10 feet. Includes an integrated mechanical front adjustment screw to dial volume output between 0 and 100 dB.
    Environmental ProtectionFully enclosed layout carrying a NEMA 4X / Weatherproof rating for rigorous dust, washdown, and outdoor industrial utility.
    Mounting ArchitectureSupplied with an universal modular bracket layout engineered for direct clamping around a vertical safety station support pipe or surface flush-mounting on an adjacent room wall.
    Wiring InfrastructureFurnished entirely pre-assembled, internal terminal-block wired, and factory hydrostatically/electrically system tested. Includes a weatherproof junction box and a 5-foot (1.5 m) flexible NEMA 4X power cord with a standard 3-prong grounded plug.
    Compliance & StandardsDesigned to facilitate total system alignment with OSHA facility standards and ANSI Z358.1 emergency signal advisory targets.
    Included ComponentsCombination beacon/horn unit, dual-use pipe/wall mounting bracket, 1-1/4" inline flow switch, 5 ft pre-wired power cord, mechanical testing inspection tag


    safety shower alarm, eyewash alarm unit, guardian equipment ap275-200, flashing light horn, combination safety alarm, emergency drench alarm, industrial strobe light, audible alarm horn, amber flashing beacon, 120v safety alarm, weatherproof junction box, nemas 4x alarm, inline flow switch, 1-1/4 flow switch, single pole switch, accident alert system, facility response alarm, high traffic safety, low ambient light, vandal resistant safety, audio visual alarm, adjustable decibel horn, emergency plumbing accessory, automated facility signal, remote assistance alarm, safety station monitor, factory wired alarm, horizontal line switch, pipe mount bracket, wall mount safety, industrial safety plumbing, osha compliant alarm, ansi z358.1 accessory, electrical safety control, commercial safety plumbing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaap275-200-combination-flashing-light-and-alarm-horn-for-safety-stations
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosAudio-Visual Alarms & Flowswitches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States