G1100
Lava-olhos EyeSafe™ para torneira
Aplicação: Os lava-olhos EyeSafe™ para torneira transformam qualquer torneira em um lava-olhos de emergência sem interferir no funcionamento normal da torneira. Uma unidade EyeSafe™ pode ser instalada em qualquer pia, perto de onde possam ocorrer acidentes. Em caso de emergência, a unidade é localizada e ativada rapidamente, fornecendo um suprimento ilimitado de água potável para enxaguar os olhos do usuário.
Chuveiros: Os chuveiros são montados a 7,6 cm de distância um do outro e fornecem um fluxo de água suave e aerado. Os chuveiros são angulados para a frente, em direção ao usuário. O ângulo dos chuveiros é ajustável para permitir cobertura total e evitar respingos. Fornecidos com tampas de proteção contra poeira para proteger os chuveiros.
Válvula: Válvula desviadora em latão forjado. Puxe o botão para ativar o lava-olhos; a pressão da água mantém o lava-olhos em funcionamento, deixando as mãos do usuário livres. Empurre o botão ou feche a torneira para retornar ao funcionamento normal.
Entrada: O corpo possui rosca fêmea de 55/64”-27. Fornecido com quatro adaptadores (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS e 13/16”-24) para instalação na maioria das torneiras comuns, incluindo torneiras de laboratório.
Saída: Equipada com arejador removível na parte inferior.
Garantia de Qualidade: Cada unidade é completamente montada e testada quanto à resistência à água antes do envio.
Importante: Os lava-olhos de torneira, sejam fabricados pela Guardian Equipment ou por outras empresas, exigem dois movimentos para funcionar (abrir a água e puxar o botão para ativar o fluxo de água). Portanto, a Guardian Equipment não considera que essas unidades atendam às exigências da norma ANSI Z358.1-2014 para lava-olhos. Essas unidades destinam-se exclusivamente ao uso como unidades suplementares, em conjunto com lava-olhos fixos instalados no local de trabalho.
Os lava-olhos acoplados à torneira devem ser usados somente com água fria ou morna. O uso de água quente pode causar queimaduras.
Opções disponíveis
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |