G1200
Lava-olhos EyeSafe™ para torneira com válvula de controle.
Aplicação: Os lava-olhos EyeSafe™ para torneira transformam qualquer torneira em um lava-olhos de emergência sem interferir no funcionamento normal da torneira. Uma unidade EyeSafe™ pode ser instalada em qualquer pia, perto de onde possam ocorrer acidentes. Em caso de emergência, a unidade é rapidamente localizada e ativada, fornecendo um suprimento ilimitado de água potável para enxaguar os olhos do usuário. A válvula de controle da torneira permite a ativação do lava-olhos com um único movimento, bastando puxar o botão para controlar o fluxo de água enquanto a torneira permanece aberta em uma temperatura predefinida.
Operação: Ao contrário dos lava-olhos convencionais montados em torneiras, o G1200 oferece a possibilidade de ativar o lava-olhos com um único movimento. A unidade é equipada com uma válvula desviadora para o lava-olhos e uma válvula de controle separada para a torneira. Após a instalação da unidade na torneira, esta pode ser aberta e mantida ligada na temperatura predefinida. Para usar a torneira, o fluxo de água é controlado por uma válvula de esfera de um quarto de volta e um botão na parte inferior do lava-olhos. Para usar o lava-olhos, basta puxar o botão na parte frontal do dispositivo. Como a torneira está aberta, esta é a única etapa necessária para ativar o lava-olhos. A pressão da água mantém o lava-olhos em funcionamento, deixando as mãos do usuário livres. Para retornar ao funcionamento normal da torneira, pressione o botão ou feche a torneira.
Chuveiros: Os chuveiros são montados a 7,6 cm de distância um do outro e fornecem um fluxo de água suave e aerado. Os chuveiros são angulados para a frente, em direção ao usuário. O ângulo dos chuveiros é ajustável para permitir cobertura total e evitar respingos. Fornecidos com tampas de proteção contra poeira para proteger os chuveiros.
Válvula para lava-olhos: Válvula desviadora em latão forjado.
Válvula de controle para torneira: Válvula de esfera de um quarto de volta com esfera de latão cromado, vedações moldadas em PTFE e alavanca de plástico.
Entrada: O corpo possui rosca fêmea de 55/64”-27. Fornecido com quatro adaptadores (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS e 13/16”-24) para instalação na maioria das torneiras comuns, incluindo torneiras de laboratório.
Saída: Equipada com arejador removível na parte inferior.
Garantia de Qualidade: Cada unidade é completamente montada e testada quanto à resistência à água antes do envio.
Importante: Os lava-olhos de encaixe na torneira destinam-se exclusivamente a serem utilizados como unidades suplementares, em conjunto com os lava-olhos fixos e instalados com encanamento no local de trabalho.
Os lava-olhos acoplados à torneira devem ser usados somente com água fria ou morna. O uso de água quente pode causar queimaduras.
Deixar uma torneira aberta com a válvula de saída fechada pode causar a mistura da água quente e fria. As tubulações de abastecimento de água ou a torneira devem ser equipadas com válvulas de retenção para evitar essa mistura. Este aparelho não deve ser instalado em uma torneira com quebra-vácuo atmosférico, pois a válvula de controle da torneira a jusante do quebra-vácuo interferirá em seu funcionamento. A Guardian Equipment recomenda consultar as autoridades locais de normas de encanamento antes de instalar este aparelho.
Opções disponíveis
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |