G1562
Unidade portátil de lava-olhos/mangueira de enxágue, 15 galões
Aplicação: O lava-olhos/jato portátil utiliza ar comprimido para fornecer 37,5 litros de água durante 15 minutos. Indicado para uso em áreas de baixo risco onde não há disponibilidade de água potável contínua.
Instalação: A unidade pode ser colocada em qualquer área onde existam riscos. Disponível com carrinho ou plataforma de transporte opcionais para facilitar a movimentação (veja abaixo). Para preparar a unidade para uso, encha-a com 37,5 litros (10 galões) de água potável limpa e adicione o aditivo bacteriostático (fornecido com a unidade). O aditivo bacteriostático protege contra o crescimento de bactérias, fungos, algas e acanthamoeba. Após o enchimento, pressurize com ar comprimido a 5,5 bar (80 PSI).
Tanque: Tanque de aço inoxidável de 56 litros (15 galões). O tanque possui alças de transporte integradas, válvula de entrada de ar, manômetro e válvula de alívio de pressão.
Lava-olhos: Utilize para lavar os olhos do usuário por 15 minutos. Fornecido com (2) bicos de pulverização de baixo fluxo GS-Plus com tampas de proteção contra poeira tipo "flip top", controles de fluxo e filtros integrados. A válvula é uma válvula de esfera de latão cromado de ½" IPS com alça tipo bandeira. As mãos do usuário ficam livres enquanto o lava-olhos estiver em operação.
Mangueira de enxágue: Para enxaguar qualquer parte dos olhos, rosto ou corpo do usuário. Fornecida com um bocal de pulverização GS-Plus, válvula de fechamento automático com alça e mangueira de PVC reforçada de 1,5 m (5 pés).
Tempo de descarga: O lava-olhos fornece 0,65 GPM (2,46 L/min) durante 15 minutos. A mangueira de emergência fornece 1,7 GPM (6,4 L/min) durante 6 minutos. O tempo de descarga é menor se o lava-olhos e a mangueira de emergência forem usados simultaneamente.
Peso: 35 lbs. (15,9 kg) vazio, 116 lbs. (52,6 kg) cheio.
Sinalização: Fornecido com sinalização em conformidade com as normas ANSI.
Garantia de Qualidade: A unidade é montada e testada em fábrica antes do envio.
Manutenção: A unidade deve ser inspecionada regularmente. Reabasteça a unidade após o teste ou uso. A água e o aditivo bacteriostático devem ser trocados pelo menos uma vez a cada seis meses.
Opções disponíveis
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |