Publicar produtos
G1629, Emergency Shower, Recess Mounted, Stainless Steel Shower Head

G1629, Emergency Shower, Recess Mounted, Stainless Steel Shower Head

Traduzido por Google,

G1629
Chuveiro de emergência, embutido, com cabeça de chuveiro em aço inoxidável

Aplicação: Chuveiro de emergência para instalação embutida em teto acabado ou sanca. O chuveiro é acionado por uma haste rígida.

Chuveiro: 25 cm de diâmetro com controle de vazão de 75 litros por minuto e flange para instalação embutida no teto. O chuveiro é feito de aço inoxidável, assim como a placa frontal.

Válvula: Válvula de esfera de latão de 1" IPS com retenção na posição aberta. Fabricada nos EUA, com esfera de latão cromado e vedações de PTFE. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável, haste de tração de 43" em aço inoxidável e placa guia de teto em aço inoxidável.

Tubos e conexões: aço galvanizado IPS de 1".

Alimentação: entrada fêmea NPT de 1".

Sinalização: Sinalização de identificação em conformidade com a norma ANSI.

Observação: A norma ANSI Z358.1-2014 estabelece que os chuveiros devem ser instalados a uma altura máxima de 96 polegadas (2,44 m) acima do piso acabado. Portanto, esta unidade não deve ser instalada em tetos com mais de 8 pés (2,44 m) de altura.

Opções disponíveis

  • A válvula misturadora termostática G6040 mistura água quente e fria para fornecer água morna. A válvula tem uma capacidade de vazão de 50 galões (189 litros) por minuto com uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão da rede de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • AP280-230 Unidade elétrica com luz intermitente e sirene de alarme para instalação embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene soa quando o chuveiro é acionado. Fornecida completa com fluxostato e acessórios de montagem.
Especificação
  • recessed emergency shower, flush mount shower, ceiling mounted shower, stainless steel shower, guardian equipment g1629, architectural safety shower, concealed safety fixture, laboratory safety equipment, cleanroom drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, ceiling flange shower, pharmaceutical safety station, hospital emergency fixture, chemical lab shower, university research safety, rigid pull rod, architectural drench shower, vertical drop shower, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, ceiling line shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, flush ceiling flange, standard ceiling shower, commercial safety plumbing, premium safety shower

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1629-emergency-shower-recess-mounted-stainless-steel-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States