Publicar produtos
G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

G1635, Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

Traduzido por Google,

G1635
Chuveiro de emergência, montagem vertical, chuveiro de plástico

Aplicação: Chuveiro de emergência para montagem vertical.

Chuveiro: Plástico ABS laranja com 25 cm de diâmetro e controle de vazão de 75 litros por minuto.

Válvula: Válvula de esfera de latão cromado de 1" IPS com retenção na posição aberta. Fabricada nos EUA, com esfera de latão cromado e vedações de PTFE. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração de 29" em aço inoxidável.

Alimentação: entrada fêmea NPT de 1".

Sinalização: Sinalização de identificação em conformidade com o padrão ANSI.

Opções disponíveis

  • A válvula misturadora termostática G6040 mistura água quente e fria para fornecer água morna. A válvula tem uma capacidade de vazão de 50 galões (189 litros) por minuto com uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão da rede de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • Chuveiro em plástico ABS verde-segurança (GRN) .
  • Chuveiro de segurança YEL em plástico ABS amarelo.
  • AP280-200 Unidade elétrica com luz intermitente e sirene de alarme para montagem em parede ou tubo vertical. A luz acende e a sirene soa quando o chuveiro é ativado. Fornecida completa com fluxostato e acessórios de montagem.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1635
    Product TypeVertically Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Vertical Mount (Typically connects directly to a vertical water supply drop nipple descending from a ceiling grid or overhead pipe run)
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings for structural rigidity, defense against physical impacts, and heavy-duty industrial use.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-stabilized and highly resistant to impact and chemical corrosion. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver a uniform, deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with a precision-ground ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Activated by a heavy-duty mechanical link arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Galvanized Steel Pull Rod featuring a large triangular pull handle. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationIntegrated flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top Vertical Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, galvanized manifold, and plastic shower head assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, vertical safety shower, plastic shower head, ceiling mounted shower, guardian equipment g1635, orange plastic shower, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, triangular pull handle, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, budget safety shower, commercial safety plumbing, ceiling line shower, vertical pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, standard drench shower

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1635-emergency-shower-vertically-mounted-plastic-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States