Publicar produtos
G1641, Emergency Shower with Drench Hose, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

G1641, Emergency Shower with Drench Hose, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

Traduzido por Google,

G1641
Chuveiro de emergência com mangueira de drenagem, montagem horizontal, chuveiro de plástico.

Aplicação: Chuveiro de emergência para montagem horizontal com unidade auxiliar de mangueira de enxágue manual.

Chuveiro: Plástico ABS laranja com 25 cm de diâmetro e controle de vazão de 75 litros por minuto.

Válvula: Válvula de esfera de latão cromado de 1" IPS com retenção na posição aberta. Fabricada nos EUA, com esfera de latão cromado e vedações de PTFE. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração de 29" em aço inoxidável.

Unidade de Mangueira de Lavagem: Mangueira auxiliar manual para lavagem dos olhos, rosto ou corpo. A unidade possui um bocal de saída tipo spray FS-Plus™, válvula de fechamento automático com alça de aperto, mangueira de PVC reforçada de 2,4 m e gancho de parede.

Tubos e conexões: aço galvanizado IPS de 1" com cotovelo de plástico ABS laranja.

Alimentação: entrada fêmea NPT de 1".

Sinalização: Sinalização de identificação em conformidade com a norma ANSI.

Opções disponíveis

  • A válvula misturadora termostática G6040 mistura água quente e fria para fornecer água morna. A válvula tem uma capacidade de vazão de 50 galões (189 litros) por minuto com uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão da rede de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • Chuveiro SSH em aço inoxidável.
  • Construção em latão cromado totalmente polido (PCC) .
  • Chuveiro em plástico ABS verde-segurança (GRN) .
  • Chuveiro de segurança YEL em plástico ABS amarelo.
  • AP280-200 Unidade elétrica com luz intermitente e sirene de alarme para montagem em parede ou tubo vertical. A luz acende e a sirene soa quando o chuveiro é ativado. Fornecida completa com fluxostato e acessórios de montagem.
  • AP250-015 Cortina de privacidade para instalação horizontal em chuveiro.
Especificação
  • emergency drench shower, horizontal safety shower, plastic shower head, wall mounted shower, guardian equipment g1641, drench hose combination, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, auxiliary drench hose, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, handheld safety hose, commercial safety plumbing, ceiling line shower, horizontal pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, dual function shower

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1641-emergency-shower-with-drench-hose-horizontally-mounted-plastic-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States