Publicar produtos
G1696, Emergency Shower, Free Standing, Stainless Steel Construction

G1696, Emergency Shower, Free Standing, Stainless Steel Construction

Traduzido por Google,

G1696
Chuveiro de emergência, autoportante, em aço inoxidável.

Aplicação: Chuveiro de emergência autoportante. Ideal para uso em áreas onde são manuseados materiais altamente corrosivos, bem como em aplicações de laboratório e salas limpas.

Chuveiro: Aço inoxidável com 10 polegadas de diâmetro e controle de fluxo de 20 GPM.

Válvula: Válvula de esfera de aço inoxidável de 1” IPS com retenção na posição aberta. A válvula possui esfera de aço inoxidável e vedações de PTFE. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração de 29” em aço inoxidável.

Tubos e conexões: Aço inoxidável Schedule 40. Fornecidos com capas de polietileno laranja na tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.

Alimentação: Conexão fêmea NPT de 1 1/4" com entrada superior ou lateral.

Sinalização: Sinalização de identificação em conformidade com o padrão ANSI.

Opções disponíveis

  • A válvula misturadora termostática G6040 mistura água quente e fria para fornecer água morna. A válvula tem uma capacidade de vazão de 50 galões (189 litros) por minuto com uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão da rede de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • AP275-200 Unidade elétrica com luz intermitente e sirene de alarme para montagem em parede ou tubo vertical. A luz acende e a sirene soa quando o chuveiro é ativado. Fornecida completa com fluxostato e acessórios de montagem.
  • AP250-015 Cortina de privacidade para instalação horizontal em chuveiro.
Especificação
  • freestanding safety shower, floor mounted shower, vertical drench shower, stainless steel shower, guardian equipment g1696, corrosive environment shower, high visibility safety, industrial safety pedestal, freestanding emergency shower, overhead drench shower, stay open valve, stainless steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, manufacturing facility shower, high flow shower, rigid pull rod, type 304 stainless, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, cleanroom safety shower, commercial safety plumbing, floor flange shower, pedestal safety shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, safety orange piping

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1696-emergency-shower-free-standing-stainless-steel-construction
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States