Publicar produtos
G1808 Eyewash, Recess Deck Mounted, Ball Valve with Flag Handle

G1808 Eyewash, Recess Deck Mounted, Ball Valve with Flag Handle

Traduzido por Google,

G1808
Lava-olhos, embutido na bancada, válvula de esfera com alça em formato de bandeira

Aplicação: Lava-olhos para instalação embutida em bancada. Dois bicos de pulverização GS-Plus™ fornecem um jato de água abundante para enxaguar os olhos.

Conjunto do bocal de pulverização: Dois bocais de pulverização GS-Plus™. Cada bocal possui uma tampa protetora contra poeira com abertura superior, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas da água.

Válvula: Válvula de esfera de latão de 1/2" IPS com retenção na posição aberta. A válvula é montada acima da bancada e acionada por uma alavanca tipo bandeira.

Cuba: Cuba de aço inoxidável com flange de 13 polegadas de diâmetro para embutir na bancada. Fornecida com todos os acessórios necessários para instalação na bancada.

Alimentação: entrada macho NPT de 1/2".

Esgoto: Saída fêmea NPT de 1-1/4".

Sinalização: Sinalização de identificação em conformidade com o padrão ANSI.

Garantia de Qualidade: A unidade é completamente montada e testada quanto à resistência à água antes do envio.

Opções disponíveis

  • A válvula misturadora termostática G6020 mistura água quente e fria para fornecer água morna. A válvula tem uma capacidade de vazão de 49 litros (13 galões) por minuto com uma queda de pressão de 2,1 bar (30 PSI). A válvula pode ser usada para alimentar lava-olhos de emergência, lava-olhos/face ou mangueiras de emergência. Dependendo do tamanho e da pressão da rede de água, a válvula pode alimentar várias unidades.
  • Tampa protetora contra poeira em aço inoxidável DC para cada bocal de pulverização.
  • Tubo de extensão e sifão em latão cromado com conexão de esgoto de 1 1/2" IPS.
  • Cordal TP de latão cromado com 1-1/2" de diâmetro externo.
Especificação
  • deck mounted eyewash, drench hose unit, dual purpose eyewash, guardian equipment g1808, laboratory safety eyewash, counter mounted eyewash, retractable drench hose, gs-plus spray heads, dual head eyewash, squeeze valve eyewash, locking trigger handle, laboratory safety fixture, university lab eyewash, research lab safety, flexible drench hose, deck flange eyewash, point of use eyewash, chemical splash safety, emergency eye wash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, chrome plated eyewash, hand held safety hose, commercial lab plumbing, supplementary eyewash, first aid eyewash, counter swivel eyewash, flexible safety spray, laboratory drench hose, emergency rinsing center, compact safety fixture, industrial safety plumbing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1808-eyewash-recess-deck-mounted-ball-valve-with-flag-handle
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States