Publicar produtos
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves

    G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves

    Traduzido por Google,

    Estação de segurança G1990 com lava-olhos, construção em PVC com válvulas de aço inoxidável

    Aplicação: Lava-olhos combinados totalmente em PVC e estação de segurança para chuveiro. A unidade é construída em PVC, componentes revestidos de PVC e válvulas de aço inoxidável para resistência superior à corrosão.

    Ideal para ambientes industriais onde estão presentes ácidos ou cáusticos agressivos. O Eyewash possui duas cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ que fornecem uma inundação de água para enxaguar os olhos.

    Cabeça de chuveiro: plástico ABS laranja de 10 "de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de permanência aberta em aço inoxidável IPS tipo 316 de 1". A válvula possui esfera de aço inoxidável e vedações de PTFE. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração de aço inoxidável de 29".

    Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

    Tigela para lavagem de olhos: plástico ABS laranja de 11-3/4" de diâmetro.

    Válvula para lavagem dos olhos: Válvula esférica de 1/2" IPS tipo 316 em aço inoxidável. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em PTFE.

    Tubos e conexões: Schedule 80 PVC. Alimentação: Entrada fêmea topo solda soquete IPS 2". Resíduo: Saída fêmea solda soquete IPS 2".

    Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.

    Opções disponíveis

    A válvula misturadora termostática G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção “Válvulas de mistura termostática” para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

    GRN Cabeça e bacia de chuveiro em plástico ABS verde.

    Cabeça de chuveiro e bacia de plástico ABS amarelo YEL .

    Chuveiro em aço inoxidável SSH .

    AP275-200 Unidade elétrica de pisca-pisca e buzina de alarme para montagem em parede ou tubo vertical. A luz acende e a buzina soa quando o lava-olhos ou o chuveiro são ativados. Fornecido completo com interruptor de fluxo e ferramentas de montagem.

    Especificação
      1. Corrosion resistant, combination eyewash and shower safety station with ABS plastic shower head, internal 20 GPM flow control, ABS plastic bowl, stainless steel flag handle, PVC floor flange, 2” IPS Schedule 80 PVC pipe and fittings, 1” IPS and ½” IPS U.S. made stainless steel stay-open ball valves, and polished stainless steel pull rod. Unit shall have (2) polypropylene GS-Plus™ spray heads with integral “flip-top” dust covers, filters, and 1.6 GPM flow control orifices mounted on a PVC coated brass head assembly. Unit shall include ANSI compliant sign.
      2. Performance: Unit shall meet or exceed ANSI Z358.1 – 2014, and come with a full 2-year warranty.
      3. Fixture: Guardian Equipment G1990
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicag1990-safety-station-with-eyewash-pvc-construction-with-stainless-steel-valves
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosSafety Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States