Publicar produtos
G1991-316, Safety Station with Eyewash, Type 316 All-Stainless Steel Construction

G1991-316, Safety Station with Eyewash, Type 316 All-Stainless Steel Construction

Traduzido por Google,

G1991-316

Estação de segurança com lava-olhos, construção em aço inoxidável tipo 316

Aplicação: Lava-olhos e estação de segurança para duche totalmente em aço inoxidável. A unidade é construída em aço inoxidável tipo 316 para maior resistência à corrosão, tornando-a ideal para uso em ambientes altamente corrosivos, salas limpas e aplicações de lavagem. O colírio possui duas cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ que liberam uma grande quantidade de água para enxaguar os olhos.

Chuveiro: Aço inoxidável de 10" de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de aço inoxidável IPS tipo 316 de 1 pol. A válvula possui esfera de aço inoxidável e vedações de PTFE. Fornecido com braço de acionamento de aço inoxidável e haste de tração de aço inoxidável de 29 pol.

Conjunto da Cabeça de Pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa anti-pó “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover as impurezas do fluxo de água.

Tigela para lavagem dos olhos: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.

Válvula para lava-olhos: Válvula de esfera de 1/2" IPS Tipo 316 em aço inoxidável. A válvula possui esfera de aço inoxidável e vedações de PTFE.

Tubos e Conexões: Aço inoxidável escovado Schedule 40 Tipo 316. Fornecido com tampas de tubo de polietileno laranja para alta visibilidade e resistência à corrosão.

Fornecimento: topo fêmea NPT de 1-1/4" ou entrada lateral.

Resíduo: Saída fêmea NPT de 1-1/4”. A saída pode ser posicionada a 8-1/4” ou 19-3/8” acima do piso acabado, invertendo os niples do tubo inferior.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.

Opções disponíveis

A válvula de mistura termostática G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção “Válvulas misturadoras termostáticas” para obter informações técnicas e de seleção de produto completas.

BC Tampa de aço inoxidável para lava-olhos.

AP275-200 Pisca-pisca elétrico e unidade de buzina de alarme para montagem em parede ou tubo vertical. A luz acende e a buzina soa quando o lava-olhos ou o chuveiro é ativado. Fornecido completo com interruptor de fluxo e hardware de montagem.

AP250-015 Cortina de modéstia para montagem em posto de segurança.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1991-316
    Product TypeAll-Stainless Steel Combination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
    Installation TypeFloor Mounted with Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel Floor Flange
    Material ConstructionComprehensive Type 316 All-Stainless Steel Construction (engineered for superior defense against harsh chemical agents, marine salt spray, and extreme acid environments).
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is wrapped in bright orange polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
    Shower ActivationRigid Type 316 stainless steel actuating arm paired with a 29" stainless steel pull rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Eyewash Spray AssemblyDual head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel
    Eyewash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
    Piping & FittingsSchedule 40 brushed Type 316 stainless steel pipe and fittings
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to adjust to variable architectural layout heights.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    type 316 stainless, all stainless safety shower, marine grade safety station, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, floor mounted safety station, guardian equipment g1991-316, emergency eyewash shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, coastal safety fixture, offshore emergency shower, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible, push handle eyewash, pull rod emergency shower, orange high visibility pipe, schedule 40 stainless piping, premium stainless eyewash, industrial plumbing fixture

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1991-316-safety-station-with-eyewash-type-316-all-stainless-steel-construction
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSafety Stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States