Publicar produtos
G2010, Front Entry Enclosure, All-Stainless Steel Eyewash and Shower Safety Station, Bottom Drain

G2010, Front Entry Enclosure, All-Stainless Steel Eyewash and Shower Safety Station, Bottom Drain

Traduzido por Google,

G2010

Gabinete de entrada frontal, lava-olhos totalmente em aço inoxidável e estação de segurança para chuveiro, dreno inferior

Aplicação: Estação de segurança para lava-olhos e chuveiro em aço inoxidável em cabine de aço inoxidável com entrada única e cortina modesta (13 mil, material de vinil laranja aprovado para uso em salas limpas). Este produto é ideal para áreas que contenham equipamentos sensíveis que não podem ser respingados com água, pois cabine e cortina contêm água do chuveiro de emergência, mantendo o restante do ambiente seco. Especialmente útil em salas limpas com pisos perfurados.

Chuveiro: Aço inoxidável de 10" de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de aço inoxidável IPS de 1” com haste de tração de aço inoxidável. Puxar para baixo a haste de tração ativa o chuveiro; o chuveiro permanece em operação até que a haste de tração retorne à posição original fechada.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™ montadas em braços de alimentação de aço inoxidável. Cada cabeça de pulverização tem uma tampa de aço inoxidável “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover as impurezas do fluxo de água.

Válvula para lava-olhos: Válvula tipo plug giratório IPS de aço inoxidável de 1/2". Fornecido com anéis de vedação em O revestidos com PTFE.

Invólucro: calibre 16, aço inoxidável tipo 304, invólucro de três lados com acabamento acetinado nº 4 e costuras soldadas.

Tubos e Conexões: Todos os tubos e conexões são de aço inoxidável escovado.

Alimentação: Entrada fêmea superior e inferior de 1" NPT.

Resíduo: Saída fêmea NPT de 4"

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada na água antes do envio.

Modelo alternativo: G2010PS Igual ao anterior, exceto com chaves de proximidade em válvulas de esfera atuadoras para sensoriamento remoto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag2010-front-entry-enclosure-all-stainless-steel-eyewash-and-shower-safety-station-bottom-drain
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSafety Stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States