Sistema de têmpera G4430 , recirculação, tanque de água duplo com bomba de reforço
Aplicação: O sistema turnkey de têmpera e recirculação montado em skid fornece água morna para vários chuveiros de emergência/estações de segurança em circuito em áreas onde o fornecimento de água quente não está prontamente disponível, os dispositivos de emergência podem estar bem espaçados e a pressão da água de entrada pode ser insuficiente para fornecer água quente adequadamente. apoiar a função de fixação adequada.
O sistema de recirculação circula continuamente a água morna para uso imediato, mesmo no equipamento mais distante do aquecedor de água. Após a ativação do aparelho, o sistema de têmpera mistura água quente e fria para reabastecer o circuito do sistema com água morna. Observação: Suporta vários chuveiros ativados a qualquer momento em um sistema em loop com baixa pressão de entrada de água.
Painel de controle: Painel elétrico pré-cabeado de fábrica listado pela UL com conexão de ponto único e desconexão com fusível para componentes elétricos. Inclui aquecedor de recirculação,
bomba de recirculação e luzes indicadoras de status da bomba de reforço. O painel também inclui sistema de recirculação e interruptores de alimentação da bomba de reforço.
Acionamento de frequência variável (VFD): O acionamento de velocidade ajustável controla a pressão do sistema ajustando a velocidade da bomba para compensar as flutuações da pressão de saída. O VFD mantém a pressão ideal do sistema durante a ativação e desativação do equipamento, reduzindo assim o risco de golpes de aríete e prolongando a vida útil dos componentes críticos do sistema.
Bomba de reforço: A bomba instalada de fábrica da Bell & Gossett de tamanho personalizado aumenta a pressão da água de entrada para psi necessária para a operação adequada do dispositivo de emergência. O pressostato de ação reversa desliga a bomba em caso de perda de carga. O manômetro em linha incluído exibe a pressão do sistema.
Aquecedor de água: Dois (2) tanques de 119 galões, cada um com aquecedor de 9 kW instalado de fábrica e ajustado para 71°C (160°F). Os tanques incluem disjuntor de vácuo, válvula eliminadora de ar e válvula de alívio de temperatura e pressão. O tempo de recuperação do sistema é de 3 horas e meia com uma temperatura da água de entrada de 10°C (50°F).
Tanque de Expansão: Tanque de 10,3 galões para alívio de pressão devido à expansão térmica dentro do skid de têmpera.
Válvula misturadora termostática: Válvula misturadora termostática de alta capacidade para lava-olhos e chuveiros de emergência. A válvula tem uma vazão de 3-83 GPM. Termostato bimetálico predefinido para 85°F (29°C) com parada de limite de alta temperatura definida para 90°F (32°C). A válvula inclui termômetros nas entradas e saídas para monitorar a temperatura da água. No caso de falha no fornecimento de água quente, o desvio interno permite que a válvula forneça água fria. Em caso de falha no fornecimento de água fria, a válvula fechará e não fornecerá água.
Bomba de recirculação: Bomba de recirculação de tamanho personalizado instalada de fábrica com pressostato de ação reversa para desligar a bomba em caso de perda de pressão.
Luz UV de recirculação: O purificador de água ultravioleta em linha elimina bactérias indesejadas do sistema de recirculação morna.
Aquecedor de recirculação: O aquecedor em linha mantém a água morna na linha de recirculação. O termostato do aquecedor está predefinido para 85°F (29°C). O interruptor de temperatura redundante externo incluído desativa o aquecedor se a temperatura de saída exceder 34°C (95°F).
Entrada de recirculação: conexão de união dielétrica com copo de solda de 1-1/2”.
Saída de recirculação: conexão de união dielétrica com copo de solda de 1-1/2”.
Fornecimento de água fria: conexão de união dielétrica com copo de solda de 1-1/2”.
Tubos e conexões: Tubos e conexões galvanizados IPS Schedule 40 com válvulas de esfera de latão, válvulas de retenção de latão e filtros.
Garantia de qualidade: O aquecedor de água, o sistema de válvula misturadora e o sistema de recirculação (incluindo todos os controles elétricos) são exaustivamente testados antes do envio. Alguma montagem necessária em campo.
Outros modelos disponíveis:
G4110 - Sistema de Têmpera, Recirculante, Tanque Único de Água
G4130 - Sistema de Têmpera, Recirculante, Tanque Único de Água com Bomba Booster
G4410 - Sistema de têmpera, recirculante, tanque duplo de água
Soluções personalizadas para cada projeto disponível. Entre em contato com o seu Guardião Regional para saber mais sobre nossas soluções personalizadas para o seu projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |