GBF1738DP
Lava-olhos/rosto embutido com bandeja de drenagem e válvula de mistura termostática
Aplicação: Lava-olhos/rosto embutido, sem barreiras, com abertura para baixo, bandeja coletora de drenagem e válvula misturadora termostática de emergência. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não está em uso. Quando acionada, a tampa serve como bandeja coletora para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.
Conformidade com a ADA: quando instalada na altura de montagem recomendada, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.
Válvula de mistura: Válvula de mistura termostática de emergência ASSE 1071, capacidade para 13 galões. Consulte G6020 para obter mais informações.
Conjunto do Pulverizador: Dois pulverizadores FS-Plus™ montados em braços de alimentação. Cada pulverizador possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Tampa/Recipiente de Drenagem: Tampa e recipiente de drenagem combinados em aço inoxidável calibre 16. Segurar a alça da "barra antipânico" e abrir a tampa puxa o conjunto do pulverizador da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas no recipiente de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa seja fechada novamente.
Válvula para Lava-Olhos/Rosto: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os bicos de pulverização contra detritos e materiais estranhos.
Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável calibre 16. Cada flange do gabinete possui retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade inteira se encaixa em paredes padrão com profundidade de 3-5/8".
Tubulação e conexões: A tubulação interna entre a saída da válvula de mistura e a entrada do lava-olhos/face é feita de tubos de cobre com conexões de pressão profissionais (fornecidas pela fábrica).
Fornecimento: entradas fêmeas NPT de 1/2" na válvula de mistura termostática.
Resíduos: saída fêmea NPT de 2".
Placa: Placa de identificação compatível com ANSI.
Opções disponíveis
AP285-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e sirene de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a sirene emite som quando o lava-olhos/facial é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
AP285-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina emite um sinal sonoro quando o chuveiro é acionado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |