Publicar produtos
GBF1738FDP, Barrier-Free Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve

GBF1738FDP, Barrier-Free Recessed Eye/Face Wash with Drain Pan, Daylight Drain and Thermostatic Mixing Valve

Traduzido por Google,

GBF1738FDP

Lava-olhos/rosto embutido sem barreiras com bandeja de drenagem, dreno de luz natural e válvula de mistura termostática

Aplicação: Lava-olhos/face embutido, sem barreiras, com recipiente de drenagem e válvula misturadora termostática de emergência. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativado, cubra

serve como recipiente para coletar águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do edifício, a unidade possui um dreno de aço inoxidável IPS de 1” na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal proporciona uma instalação menos dispendiosa, ao mesmo tempo que facilita testes regulares da unidade.

Conformidade com a ADA: Quando instalada na altura de montagem recomendada, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

Válvula misturadora: Válvula misturadora termostática de emergência ASSE 1071, capacidade de 13 galões. Consulte G6020 para obter mais informações.

Conjunto do cabeçote de pulverização: Dois cabeçotes de pulverização FS-Plus™ montados nos braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Tampa / Bandeja de drenagem: tampa combinada de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.

Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com vedações O-ring. Fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização contra detritos e materiais estranhos.

Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável de calibre 16. Cada flange do gabinete possui retorno de 3/8" para montagem embutida na parede. A unidade inteira se encaixa em paredes profundas padrão de 3-5/8".

Tubo e conexões: A tubulação interna entre a saída da válvula misturadora e a entrada do lava-olhos/rosto é de cobre com conexões de pressão profissionais (fornecidas pela fábrica).

Alimentação: Entradas fêmea 1/2" NPT na misturadora termostática.

Resíduos: Cotovelo de drenagem de aço inoxidável IPS de 1" na frente da unidade.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Opções disponíveis

AP285-235 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o lava-olhos/rosto é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.

AP280-237 Unidade de luz estroboscópica elétrica e buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagbf1738fdp-barrier-free-recessed-eye-face-wash-with-drain-pan-daylight-drain-and-thermostatic-mixing-valve
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States