GSC2650B
Centro de segurança embutido com bandeja de drenagem, chuveiro exposto
Aplicação: Centro de segurança embutido com lava-olhos/face sem barreiras e estação de segurança para chuveiro para parede padrão de 3-5/8”. Inclui caixa de extintor de incêndio correspondente, cabeça de chuveiro exposta montada no teto e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável oferece uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. O invólucro do extintor de incêndio integrado cria uma estética coesa para todos os requisitos de equipamentos de segurança em um único local. Observação: O gabinete do extintor de incêndio integrado acomoda o extintor de incêndio da marca Oval, modelo 10JABC.
Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade de pessoas com deficiência.
Chuveiro: Aço inoxidável de 10” de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM. Fornecido com tubo de alimentação vertical e espelho de teto para montagem do chuveiro na altura desejada abaixo do teto acabado.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de 1” IPS de latão com atuador “barra de pânico” de aço inoxidável.
Tampa/panela de drenagem: combinação de tampa de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização para baixo da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, a água residual é coletada na bandeja de drenagem e retornada ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.
Conjunto da cabeça de pulverização para lavagem dos olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas nos braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização tem controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover as impurezas do fluxo de água.
Válvula para lavagem dos olhos/face: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2” com anéis retentores. Fornecido com filtro em linha para proteger a válvula de detritos e materiais estranhos.
Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável de calibre 16. Cada flange do gabinete possui retorno de 3/8” para montagem embutida em parede padrão de 3-5/8”.
Alimentação: Entrada fêmea de 1” NPT.
Resíduo: Saída fêmea 2” NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Patente dos EUA 5.768.721
Opções disponíveis
A válvula de mistura termostática G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção “Válvulas misturadoras termostáticas” para obter informações técnicas e de seleção de produto completas.
AP250-065 Cortina simples para montagem na parede.
AP280-235 Luz estroboscópica elétrica e unidade de buzina de alarme para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o lava-olhos/face ou o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
AP280-237 Luz estroboscópica elétrica e unidade de buzina de alarme com interruptor silenciador para montagem embutida em parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o lava-olhos/face ou o chuveiro é ativado. O interruptor silenciador pode silenciar a buzina do alarme durante a ativação da unidade. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |