Publicar produtos
GBF2150, Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head

GBF2150, Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traduzido por Google,

GBF2150
Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem, chuveiro exposto


Aplicação: Lava-olhos/face sem barreiras embutida e estação de segurança para chuveiro com cabeça de chuveiro exposta montada no teto e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável oferece uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.

Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade de pessoas com deficiência.

Chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de 1" IPS de latão com atuador de “barra de pânico” de aço inoxidável.

Tampa/panela de drenagem: combinação de tampa de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização para baixo da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, a água residual é coletada na bandeja de drenagem e retornada ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.

Conjunto da cabeça de pulverização para lavagem dos olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas nos braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização tem controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover as impurezas da água.

Válvula para lavagem dos olhos/face: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação em O. Fornecido com filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.

Montagem: gabinete de aço inoxidável de bitola 16 com borda flangeada para montagem embutida na parede. A unidade se encaixa na parede profunda padrão de 3 5/8".

Tubo e conexões: O tubo exposto e o espelho são de aço inoxidável escovado.

Alimentação: Entrada fêmea de 1" NPT.

Resíduo: Saída fêmea NPT de 2"

Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada na água antes do envio.

Patente dos EUA 5.768.721

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Construção em latão cromado totalmente polido PCC .
AP250-065 Cortina de Modéstia
AP280-235 Luz elétrica e buzina de alarme
Válvula misturadora termostática TMV G6040.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2150
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Emergency Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet & Flange MaterialPremium 16-Gauge Type 304 Stainless Steel with a 3/8" return flange for a clean architectural flush finish
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical Type 304 brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and lowering the cover panel pulls the spray head assembly down 90° from vertical to horizontal deployment, instantly initiating water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass rotating plug-type valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


    recessed safety station, stainless steel eyewash, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2150, internal plumbing eyewash, vertical ceiling shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, corridor emergency shower, facility safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drench shower, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, internal drain eyewash, space saving eye wash, swing down emergency eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-006
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States