G1825BC
Lava-olhos, montado em pedestal, tigela e tampa de aço inoxidável
Aplicação: Lava-olhos autônomo e montado em pedestal. A unidade possui tampa de aço inoxidável para proteger a tigela contra poeira, sujeira e outros contaminantes. Dois pulverizadores do tipo spray GS-Plus™ fornecem uma enxurrada de água para enxaguar os olhos.
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.
Tigela: aço inoxidável de 11-1/2" com tampa da tigela. A tampa é levantada automaticamente quando a alça da bandeira é ativada. A tampa fecha quando a alça é retornada à posição fechada.
Tubos e conexões: Aço galvanizado Schedule 40. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.
Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.
Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: O conjunto da válvula, do recipiente e do cabeçote de pulverização é montado na fábrica e testado com água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Controle de mão e pé HFC . O colírio é acionado pela alça da bandeira ou pedal.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |