Publicar produtos
G1994, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction
G1994, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction

    G1994, Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction

    Traduzido por Google,

    G1994
    Estação de segurança com lava-olhos/face WideArea™, construção totalmente em aço inoxidável

    Aplicação: Combinação totalmente em aço inoxidável WideArea™ para lavagem de olhos/face e estação de segurança para chuveiro. A construção em aço inoxidável é ideal para ambientes altamente corrosivos e aplicações em salas limpas. Quatro cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ fornecem um fluxo de água sobre uma ampla área de cobertura para enxágue completo dos olhos e rosto.

    Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de permanência aberta em aço inoxidável IPS tipo 316 de 1". A válvula possui esfera de aço inoxidável e vedações de Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração de aço inoxidável de 29".

    Conjunto de cabeçote de pulverização: Quatro cabeçotes de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

    Tigela para lavagem de olhos/rosto: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.

    Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula esférica de 1/2" IPS tipo 316 em aço inoxidável. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em Teflon®.

    Tubos e conexões: Schedule 40 Tipo 304 em aço inoxidável escovado. Fornecido com tampas de polietileno laranja para tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.

    Alimentação: entrada fêmea superior ou lateral de 1-1/4" NPT.

    Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.

    Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.

    OPÇÕES DISPONÍVEIS
    BC Tampa em aço inoxidável para lava-olhos/rosto.
    AP275-100 Luz Elétrica e Buzina de Alarme. A luz e a buzina de alarme convocam assistência quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são ativados.
    AP250-015 Cortina modesta para montagem em posto de segurança.
    A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardian-equipment-016
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosSafety Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States