Publicar produtos
GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

Traduzido por Google,
GFR3100
Estação de segurança aquecida com lava-olhos, entrada superior


Aplicação: Em áreas onde a eletricidade está disponível, as estações de segurança com rastreamento térmico oferecem excelente proteção contra congelamento. As unidades são aquecidas por um cabo de rastreamento de calor autolimitado enrolado em um tubo interno. O termostato regula o aquecimento. As unidades são isoladas e encamisadas para proteção contra intempéries. Como as unidades são destinadas ao uso em condições de clima frio, deve-se considerar o fornecimento de água temperada da unidade de acordo com a norma ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção “Unidades de têmpera” para obter mais informações.

Chuveiro: Plástico ABS laranja de 10” de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM.

Válvula de Chuveiro: Válvula de esfera aberta de 1” IPS de latão. A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão e vedações de Teflon®. Fornecido com braço de acionamento de aço inoxidável e haste de tração de aço inoxidável de 29”.

Conjunto do cabeçote de pulverização: O conjunto do cabeçote de pulverização resistente ao congelamento incorpora tampas de proteção contra poeira e controle de fluxo interno.

Válvula de lavagem dos olhos: Válvula de esfera de três vias autodrenante de 1/2” IPS latão. A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão e vedações de Teflon®. A válvula possui uma porta de drenagem fêmea NPT de 1/2” para permitir que a água seja drenada dos pulverizadores após o uso.

Revestimento/Isolamento: Revestimento de plástico ABS laranja resistente aos raios UV com isolamento removível em espuma de polietileno. As seções do revestimento são fixadas com parafusos de aço inoxidável removíveis para facilitar a manutenção.

Cabo de aquecimento: Cabo de rastreamento de calor autorregulado com protetores trançados externos. O aquecimento é controlado pelo termostato que desliga o calor quando a temperatura ambiente é superior a 50 ° F. O cabo é aprovado pela FM e CSA.

Sistema Elétrico: A unidade é totalmente cabeada na fábrica. A caixa de junção e os componentes são classificados para Classe 1, Divisão 2, Grupos B, C e D. O sistema requer uma fonte de alimentação monofásica de 120 VCA.

Tubos e Conexões: Aço galvanizado Cronograma 40.

Alimentação: entrada superior fêmea NPT de 1-1/4”.

Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é totalmente montada e testada na fábrica antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Chuveiro de aço inoxidável SSH .
Traçado de calor HV 240 volts.
TL Luz indicadora de traço de calor.
SP Válvula de proteção contra queimaduras.
FP Válvula de proteção contra congelamento.
ALG Luz de área verde.

OPÇÕES DE ALARME
0 Sem alarme
1 polo duplo, interruptor de fluxo de duplo alcance apenas (para capacidade de sensoriamento remoto)
3 Buzina de alarme e capacidade de sensoriamento remoto
5 Capacidade de sensoriamento remoto e de luz
7 Buzina de alarme, luz e capacidade de sensoriamento remoto.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3100
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Top Inlet (Overhead Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable wrapped around internal piping
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal water temperature drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy maintenance access
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve with 1/2" NPT internal drain port
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow controls & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment


    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, top inlet safety station, guardian equipment gfr3100, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower top inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, overhead supply eyewash, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-019
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosFreeze Resistant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States