Publicar produtos
GBF1724, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted

GBF1724, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted

Traduzido por Google,

GBF1724
Lava-olhos/rosto WideArea™ sem barreiras, montado na parede


Aplicação: Lava-olhos/face WideArea™ sem barreiras para montagem na parede. A tigela é abaixada e estendida para permitir o acesso de cadeirantes. O perfil da unidade é “achatado” para atender aos requisitos máximos de altura e folga para os joelhos.

Conformidade com a ADA: Quando instalada na altura de montagem recomendada, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência (altura e alcance máximos, espaço mínimo para os joelhos e distância de obstruções).

Conjunto da cabeça de pulverização: Quatro cabeças de pulverização GS-Plus. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula de esfera de 1/2" IPS de latão cromado com alça de bandeira. A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®.

Tigela: aço inoxidável 11-1/2".

Montagem: Suporte soldado em aço inoxidável para montagem na parede.

Alimentação: Entrada fêmea IPS de 1/2".

Resíduo: arremate de latão cromado de 1 1/2" OD.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tampa da tigela em aço inoxidável BC .
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1 1/2".
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e sobre seleção de produtos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-020
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States