Publicar produtos
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash
GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash

    GBF1994, All-Stainless Steel Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash

    Traduzido por Google,

    GBF1994
    Estação de segurança totalmente em aço inoxidável sem barreiras com lava-olhos/rosto WideArea™


    Aplicação: Combinação de aço inoxidável para acesso a deficientes, estação de segurança para lavagem de olhos/face WideArea™ e chuveiro. A cabeça do chuveiro e a haste de tração são estendidas para melhorar o acesso. A tigela é abaixada e estendida para permitir o acesso de cadeirantes. O perfil da unidade é “achatado” para atender aos requisitos máximos de altura e folga para os joelhos. A construção em aço inoxidável é ideal para ambientes altamente corrosivos e aplicações em salas limpas.

    Conformidade com a ADA: A unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência (altura e alcance máximos, espaço mínimo para os joelhos e distância de obstruções).

    Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de permanência aberta em aço inoxidável IPS tipo 316 de 1". A válvula possui esfera de aço inoxidável e vedações de Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 47 1/2".

    Conjunto da cabeça de pulverização: Quatro cabeças de pulverização GS-Plus. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

    Tigela para lavagem de olhos/rosto: aço inoxidável de 11-1/2".

    Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula esférica de 1/2" IPS tipo 316 em aço inoxidável. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em Teflon®.

    Tubos e conexões: Aço inoxidável escovado Schedule 40.

    Alimentação: entrada fêmea superior ou lateral de 1-1/4" NPT.

    Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.

    Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.

    OPÇÕES DISPONÍVEIS
    Tampa da tigela em aço inoxidável BC .
    HS Unidade auxiliar de mangueira para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
    APBF250-015 Cortina modesta para montagem em estação de segurança sem barreiras.
    AP275-200 Luz elétrica e buzina de alarme. Luz intermitente e buzina de alarme para montagem em estação de segurança.
    A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

    Especificação
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF1994
      Product TypeAll-Stainless Steel Barrier-Free Combination Emergency Drench Shower & WideArea™ Eye/Face Wash
      Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Stainless Steel Floor Flange
      ADA ComplianceFully complies with all ADA accessibility guidelines (maximum height/reach requirements, minimum knee clearance, and distance from obstructions for wheelchair users).
      Material ConstructionComplete All-Stainless Steel Construction; ideal for highly corrosive conditions, washdown environments, and cleanrooms.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
      Shower ActivationFurnished with a stainless steel actuating arm and an extended 47-1/2" stainless steel pull rod for improved wheelchair accessibility.
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray heads mounted on a stainless steel head assembly; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
      Eye/Face Wash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel, lowered and extended forward for simple compliance positioning.
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 brushed stainless steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to simplify facility rough-ins.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, inspection tag

      barrier free safety station, adacompliant eyewash, all stainless safety shower, widearea eye face wash, guardian equipment gbf1994, wheelchair accessible eyewash, type 316 stainless valve, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, floor mounted safety station, extended drench shower pull, dual function safety station, space saving eye wash, premium stainless eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, laboratory emergency station, four head eye face wash, handicapped accessible safety fixture, schedule 40 stainless piping, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardian-equipment-021
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosEmergency Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States