Publicar produtos
GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

GBF1721, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Skirt

Traduzido por Google,

GBF1721
Lava-olhos/rosto WideArea™ sem barreiras, montado na parede, tigela e saia de aço inoxidável

Aplicação: Lava-olhos/face WideArea™ sem barreiras para montagem na parede. A tigela é abaixada e estendida para permitir o acesso de cadeirantes. O perfil da unidade é “achatado” para atender aos requisitos máximos de altura e folga para os joelhos. A unidade possui tigela de aço inoxidável e saia envolvente para ocultar a válvula, o dreno e a tubulação.

Conformidade com a ADA: Quando instalada na altura de montagem recomendada, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência (altura e alcance máximos, espaço mínimo para os joelhos e distância de obstruções).

Conjunto da cabeça de pulverização: Quatro cabeças de pulverização GS-Plus. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula de esfera de latão IPS de 1/2" aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®.

Tigela: aço inoxidável de 11-1/2" com saia envolvente.

Montagem: A unidade de tigela e saia possui suporte de aço inoxidável soldado para montagem na parede.

Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.

Resíduo: arremate de latão cromado de 1 1/2" OD.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
T Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1 1/2".
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e sobre seleção de produtos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-022
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States