Publicar produtos
GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head
GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head

    GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head

    Traduzido por Google,

    GBF2170
    Estação de segurança embutida com bandeja de drenagem, chuveiro exposto montado na parede


    Aplicação: Estação de segurança para chuveiro e olhos/face sem barreiras embutida com chuveiro montado na parede e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável proporciona uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem.

    Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência.

    Chuveiro: Aço inoxidável de 10" de diâmetro. Fornecido com tubo de alimentação horizontal e espelho de parede.

    Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão IPS de 1" com atuador de “barra de pânico” em aço inoxidável.

    Tampa / Bandeja de drenagem: tampa combinada de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, as águas residuais são coletadas na bandeja de drenagem e devolvidas ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.

    Conjunto de cabeça de pulverização para lavagem de olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas em braços de abastecimento. Cada cabeça de pulverização possui controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover impurezas da água.

    Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula tipo plugue giratório de latão IPS de 1/2". Fornecida com anéis de vedação revestidos com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula contra detritos e materiais estranhos.

    Montagem: Gabinete de aço inoxidável calibre 16 com borda flangeada para montagem embutida na parede. A unidade cabe em parede padrão de 3 5/8" de profundidade.

    Tubos e conexões: O tubo exposto e o escudo são de aço inoxidável escovado.

    Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".

    Resíduo: Saída fêmea 2" NPT.

    Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

    Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

    Patente dos EUA 5.768.721

    OPÇÕES DISPONÍVEIS
    PCC
    Bocal de alimentação de chuveiro em latão cromado polido.
    AP250-065 Cortina Modéstia.
    AP280-230 Luz elétrica e buzina de alarme.
    Válvula misturadora termostática TMV G6040.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardian-equipment-027
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas