G1814
Lava-olhos, montado na parede, tigela de aço inoxidável
Aplicação: Lava-olhos para montagem na parede. Dois pulverizadores do tipo spray GS-Plus™ fornecem uma enxurrada de água para enxaguar os olhos.
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.
Tigela: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.
Montagem: Suporte de parede em alumínio fundido resistente com acabamento revestido a pó resistente à corrosão.
Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.
Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tampa da tigela em aço inoxidável BC . A tampa protege a unidade contra contaminantes. A tampa é levantada automaticamente quando a unidade é ativada.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
T Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1 1/2".
Arremate de latão cromado TP 1 1/2" OD.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |