Publicar produtos
G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

Traduzido por Google,

G1806
Lava-olhos, montado na plataforma, giratório de 90º, montagem à direita

Aplicação: Lava-olhos para montagem em bancada ao lado da pia. Os pulverizadores giram 90 graus desde a posição de armazenamento até a posição operacional. O fluxo de água é ativado pela alça da bandeira.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.

Montagem: A unidade é montada no lado direito da pia. Fornecido com contraporca e arruela para fixação da unidade na bancada.

Construção: Latão cromado polido.

Alimentação: Entrada macho 1/2" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
LH Montagem à esquerda.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1806
    Product TypeDeck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash with Push Flag Activation
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; swivels counterclockwise over the basin for deployment)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve workspace. The user manually swivels the spray arm 90° out over the sink basin and activates flow by pushing the flag handle forward.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and defense against lab chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Mechanical OperationRobust internal stop mechanism limits horizontal travel of the swivel arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin alignment over the sink rim when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching hardware locknut and sealing washer for countertop deck compression)
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface for secure installation.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, push flag activation, space saving eyewash, guardian equipment g1806, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-029
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States