Publicar produtos
GBF1849, Barrier-Free Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

GBF1849, Barrier-Free Eyewash, Deck Mounted, AutoFlow™ 90º Swing-Down

Traduzido por Google,

GBF1849
Lava-olhos sem barreiras, montado na plataforma, AutoFlow™ 90º Swing-Down


Aplicação: Lava-olhos AutoFlow™ sem barreiras para montagem em balcão. O conjunto de saída do lava-olhos é abaixado e estendido para permitir o acesso do usuário de cadeira de rodas. A conformidade com a ADA depende de uma folga de 27” para os joelhos sob o balcão e de uma altura máxima do balcão de 34”. Os pulverizadores oscilam da posição de armazenamento para a posição operacional, ativando o fluxo de água. Disponível em uma variedade de configurações de cabeçotes de pulverização para minimizar obstruções em uma pia.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula tipo plugue IPS de 1/2” com vedação O-ring. Balançar o conjunto da cabeça para baixo da posição de armazenamento para a posição operacional abre o orifício e ativa o fluxo de água. A unidade permanece em operação até que o conjunto do cabeçote de pulverização retorne à posição de armazenamento.

Filtro: A unidade é fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização contra detritos na linha de água.

Montagem: A unidade é montada na bancada atrás da pia. Fornecido com ferramentas de montagem para fixar a unidade ao balcão.

Construção: Latão cromado polido.

Alimentação: Entrada macho 1/2” NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção “Unidades de têmpera” para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-031
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States