G1774
Lava-olhos/rosto, Auto-Flow™ montado no convés, giratório de 90°, montagem à direita
Aplicação: Lava-olhos/face AutoFlow™ para montagem em balcão próximo à pia. Balançar o conjunto do pulverizador 90 graus horizontalmente sobre a pia ativa o fluxo de água. A unidade permanece em operação até que o conjunto do cabeçote de pulverização seja girado de volta para a posição de armazenamento, fechando a válvula.
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula tipo plugue IPS de 1/2" com vedações O-ring revestidas com Teflon®. O movimento do conjunto do cabeçote da posição de armazenamento para a posição operacional abre o orifício e ativa o fluxo de água. A unidade permanece em operação até que o conjunto do cabeçote retorne à posição de armazenamento.
Filtro: A unidade é fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização contra detritos na linha de água.
Montagem: A unidade é montada no lado direito da pia. Fornecido com haste de montagem, alças de posicionamento, contraporca e arruela para fixar a unidade ao balcão.
Construção: Latão cromado polido.
Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
LH Montagem à esquerda.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |