Publicar produtos
G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted

G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted

Traduzido por Google,

G5025
Unidade de mangueira de imersão, montada na parede

Aplicação: Unidade de mangueira de drenagem para montagem na parede. Ideal para enxaguar qualquer parte dos olhos, rosto ou corpo do usuário. Observação: De acordo com a ANSI Z358.1 - 2014, as unidades de mangueira de irrigação complementam, mas não substituem, outros tipos de equipamento de emergência .

Cabeça de pulverização: Cabeça de pulverização única FS-Plus™. O cabeçote de pulverização possui tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula de aperto em latão forjado acionada por alavanca de aço inoxidável. A válvula possui sede substituível em aço inoxidável para durabilidade excepcional. A válvula fecha quando a alavanca é liberada.

Mangueira: Mangueira de PVC reforçada de 8'. Pressão máxima de trabalho de 300 PSI.

Montagem: O gancho montado na parede mantém a unidade na parede.

Alimentação: Entrada tipo giratória macho 3/8" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Dispositivo de prevenção de refluxo de verificação dupla em linha BP instalado na entrada da mangueira (somente G5020BP). Nota: Verifique com a autoridade do código a conformidade com o código de encanamento local.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
Mangueira flexível de aço inoxidável FSH de 8 pés no lugar da mangueira de PVC.
Clipe de travamento LC para manopla da válvula. A válvula permanece aberta até que o clipe de travamento seja liberado.
VB Quebra-vácuo em linha para instalação entre a válvula e o pulverizador.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-042
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosDrench Hose Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States