Publicar produtos
GSC2650A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

GSC2650A, Recessed Safety Center with Drain Pan, Exposed Shower Head

Traduzido por Google,

GSC2650A
Centro de segurança embutido com bandeja de drenagem, chuveiro exposto


Aplicação: Centro de segurança embutido com lava-olhos/face sem barreiras e estação de segurança para chuveiro, carcaça de extintor de incêndio correspondente, chuveiro exposto montado no teto e bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável oferece uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. O invólucro do extintor de incêndio integrado cria uma estética coesa para todos os requisitos de equipamentos de segurança em um único local.

Válvula de chuveiro: Válvula de esfera estaiada IPS de 1” em latão com “barra de pânico” em aço inoxidável. Puxar a barra para baixo ativa o chuveiro; o chuveiro permanece em operação até que a barra retorne à posição original fechada. Equipado com painel de acesso de aço inoxidável e uniões IPS de 1” para válvula.

Chuveiro: Aço inoxidável de 10” de diâmetro.

Tampa/recipiente de drenagem: Fornecido com uma combinação de tampa de aço inoxidável de calibre 18 e recipiente de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização para baixo da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, a água residual é coletada na bandeja de drenagem e retornada ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.

Conjunto da cabeça de pulverização para lavagem dos olhos/face: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas nos braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização tem controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover as impurezas da água.

Válvula para lavagem dos olhos/face: Válvula tipo plug giratório de latão IPS de 1/2”. Fornecido com vedações de anel em O revestidas com Teflon® e filtro em linha para proteger a válvula de detritos e materiais estranhos.

Montagem: A unidade é composta por (2) gabinetes modulares de aço inoxidável de calibre 16 com bordas flangeadas para montagem embutida na parede.

Alimentação: Entrada fêmea de 1” NPT.

Resíduo: Saída fêmea 2” NPT.

Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.

Patente dos EUA 5.768.721

OPÇÕES DISPONÍVEIS

AP250-065 Cortina Modesty Cortina Modesty para montagem em parede.
AP280-235 Luz Elétrica e Buzina de Alarme A unidade de luz intermitente/buzina de alarme é montada embutida na parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
A válvula de mistura termostática TMV GG6040 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

MODELOS ADICIONAIS
GSC2660A
Igual ao anterior, exceto com cabeça de chuveiro embutida no teto.
GSC2670A Igual ao anterior, exceto com cabeça de chuveiro montada na parede.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGSC2650A
    Product TypeRecessed Safety Center (Combination Eyewash/Facewash & Shower Station)
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConstructionModular (2) Piece 16-Gauge Stainless Steel with 3/8" Return Flanges
    Integrated Secondary HousingIntegrated upper compartment matching cabinet profile for a fire extinguisher (fire extinguisher supplied by others)
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical 1" IPS stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling down "Panic Bar" handle opens cover and deploys spray heads
    Drain Pan FunctionCollects waste water during operation and returns it into the internal cabinet system for plumbing drainage.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with in-line strainer to protect valves/heads from water debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Female Outlet (Internal Building Plumbing Hookup)
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    recessed safety center, exposed ceiling shower, emergency drench shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gsc2650a, stainless steel safety center, plumbed waste eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, commercial safety station, laboratory safety center, hidden eyewash station, panic bar shower valve, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, corridor safety equipment, architectural safety fixture, internal drain eyewash, fire extinguisher cabinet, space saving eye wash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-043
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas